(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
【用途】・支援本地/遠端排他控制的CPU共享裝置・同時達成雙介面的CPU共享裝置及最大150m的遠端控制功能・可以快捷鍵方式進行本地/遠端排他控制,減少操作錯誤的危險性・以遠端元件附屬電線連接PC本體,可做為雙介面KVM切換器使用
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
【特色】・支援VGA連接・在圖像延長之外,另有本地/遠端2台螢幕同時顯示的分配功能・遠端側VGA型最長到150m,DVI型則可延長至60m・通過配管時也省空間
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
規格一覽表 |
種類 |
供應電源 |
PC連接埠數(埠) |
控制台連接埠數(埠) |
PC側鍵盤、滑鼠介面 |
PC側螢幕介面 |
控制台側鍵盤、滑鼠介面 |
控制台側螢幕介面 |
最大延長距離(m) |
代表規格 |
尺寸 縱向(mm) |
尺寸 橫向(mm) |
尺寸 深度(mm) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
標準出貨日 | 8天~ | 4天~ |
規格一覽表 |
| |
種類 | 共享裝置 | 分離器 |
供應電源 | 其他 | 其他 |
PC連接埠數(埠) | 1 | 1 |
控制台連接埠數(埠) | 1 | 2 |
PC側鍵盤、滑鼠介面 | PS2 | - |
PC側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) | VGA(HD-15pin) |
控制台側鍵盤、滑鼠介面 | PS2 | - |
控制台側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) | VGA(HD-15pin) |
最大延長距離(m) | 150 | 150 |
代表規格 | - | CE |
尺寸 縱向(mm) | 20 | 23 |
尺寸 橫向(mm) | 156 | 119 |
尺寸 深度(mm) | 65 | 86 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策