出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
板種類 |
板規格 |
CPU插槽 |
連接匯流排 |
插槽數(PCI) |
插槽數(PCI-Express) |
尺寸 縱向(mm) |
尺寸 橫向(mm) |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
標準出貨日 | 3天~ |
板種類 | 主機板 |
板規格 | ATX |
CPU插槽 | 其他 |
連接匯流排 | PCI / PCI-Express |
插槽數(PCI) | 4 |
插槽數(PCI-Express) | 3 |
尺寸 縱向(mm) | 294.6 |
尺寸 橫向(mm) | 241.4 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策