(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
附HDD複製功能的轉換線。
【特長】
・最多可同時連接、使用2台HDD(SSD)。
・對應USB 3.0,可高速進行資料傳輸。
・對應最大容量至3TB。
・附指示器,傳輸量也一目了然。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
序列ATA轉換用電源轉接器。
【特長】
・將電源連結器(大4pin)轉換為SATA母端的轉接器。
・使用於對應SATA的硬碟等設備。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
序列ATA電源4分支電纜線 TK-PWSATA8N、TK-PWSATA9N
SANWA SUPPLY(山商貿)
最適合RAID使用者之序列ATA電源連結器增設電纜線。
【特長】
・可將序列ATA用電源連結器(公端)分支成4條序列ATA用內部電源連結器(母端)之電纜線(TK-PWSATA9N)
・可將4pin(大)電源連結器(公端)分支成4條序列ATA的內部電源連結器(母端)之電纜線(TK-PWSATA8N)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【用途】・組裝PC時或用於HDD、驅動裝置的維修【特色】・有公制(mm)與英制(inch)兩種規格・螺絲的長度為泛用的長度・也備有可支援各種HDD的跳針
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
附兩個連結器閂扣、傳輸速度6Gbps的對應SATA3電纜線。
【特長】
・對應SATA3的硬碟等設備用
・對應SATA3 600MB/S的電纜線
・藉由使用1條線來依序傳送許多位元方法,不會發生資料線間的訊號錯位
・Serial ATA是序列傳送,因此大幅減少訊號線且無須設定跳接銷
・硬碟與主機板可1對1連接(不分主從)
・附有可確實固定HDD的閂扣(閂扣依使用的機種有可能不對應)
【用途】
・最適合遠距離傳送資料
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
用於將M/B上的IDE連結器轉換為SATA的轉接器。
【特長】
・將40pin的IDE硬碟轉換為SATA。
・採用JMicron JM20330。
・不需驅動程式。
・不易干涉電腦內部的迷你尺寸。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
【特長】
・可將2.5英吋硬碟或SSD固定於桌上型電腦
・可將兩台高度在9.5mm以下的2.5英吋裝置安裝於一個3.5英吋安裝槽
・為一體型轉換架,因此與由許多零件組合的產品相比,可簡單確實地固定
・對應底面孔固定
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
可將2.5英吋硬碟增設至3.5英吋安裝槽的轉換架。
【特長】
・1個3.5英吋安裝槽可以安裝1台2.5英吋SSD、硬碟
・為一體型轉換架,因此與由許多零件組合的產品相比,可簡單確實地固定
・安裝槽固定用螺絲孔為英制,與3.5英吋硬碟的前2個孔或後2個孔為同一孔距
・透過8個小孔與1個大孔提升散熱性
・附有把手,是容易從PC機殼取出的設計
・也可搭載12.5mm厚的2.5英吋硬碟
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
可對應序列ATA3之高速傳輸的序列ATA電纜線。
【特長】
・是序列ATA電源連結器與序列ATA資料線一體成形,因此不易脫落
・為單壓連接式,電纜線周圍清爽
・對應序列ATA6.0Gb/s
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
最適合對硬碟背面配線之序列ATA3電纜線。
【特長】
・對於HDD背面配線機殼很方便的單側向右、單側向左L型。
・為了用於主機板L型連結器與前側安裝槽間距狹小的機殼,主機板側也是向右的L型。
・對應序列ATA3規格。
・對應序列ATA6.0Gb/s。
【用途】
・最適合序列ATA連結器周圍狹小時、裝置底側狹小時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
種類 |
通訊規格 |
區分 |
轉換前規格 |
轉換後規格 |
廠牌 | SANWA SUPPLY(山商貿) | MISUMI | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) | MISUMI | MISUMI | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
種類 | 轉換電纜線 | 其他 | - | - | 安裝用零件 | 安裝用零件 | 通訊電纜 | - | 安裝用零件 | - | - | - | 通訊電纜 |
通訊規格 | - | - | - | - | - | - | SATA | - | - | - | - | - | SATA |
區分 | - | - | - | - | 轉換架 | 安裝螺絲 | - | - | 轉換架 | - | - | - | - |
轉換前規格 | SATA | SATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轉換後規格 | USB3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策