(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
Mini DisplayPort-HDMI轉換轉接器 AD-MDPPHD01
SANWA SUPPLY(山商貿)
將Mini DisplayPort Ver1.2轉換為HDMI輸出的轉接器。
【特長】
・對應4K/60H。
・將外接螢幕設定為擴充螢幕後,可用大畫面的工作空間進行作業。
・可活用鏡射模式,使用投影機等進行簡報。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
可防止對畫面的反射,使PC作業更舒適的液晶保護膜。
【特長】
・可防止對畫面的反射,使電腦作業更舒適。
・無需膠帶並可撕貼的矽膠膜型。
・0.2mm厚,保護液晶畫面免於刮傷、灰塵。
・即使使用於筆記型電腦,貼著保護膜也可蓋上。
・使用附屬品的刮刀即可美觀黏貼。
・自由裁切型,可裁切成自己喜愛的尺寸。
・對應觸控面板、觸控筆輸入。
・PET(聚對苯二甲酸乙二酯)素材與矽膠膜的貼合未使用接著劑,不會弄髒液晶畫面。
・為2片PET(聚對苯二甲酸乙二酯)素材用接著劑貼合而成,會有隨著時間變化而剝離之虞。本產品只使用1片PET(聚對苯二甲酸乙二酯)素材。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
用來連接或中繼DVI、HDMI連結器、傳輸線的轉換轉接器。
【特長】
・AD-HD04可將HDMI公端連結器轉換為DVI 29pin母端(DVI-I)連結器。在中繼HDMI傳輸線與DVI電纜線時使用
・採用防鏽且較不需擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼與針腳
【用途】
・最適合連接或中繼連結器、電纜線
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
不留擦拭痕跡,是最適合清潔液晶畫面與螢幕的濕紙巾。
【特長】
・使用超極細纖維不織布,可發揮強力的擦淨性能。
・迅速去除附著在液晶畫面上的指紋與油膜。
・完成後非常乾淨,幾乎不殘留擦拭痕跡。
・對手指經常碰觸的智慧型手機或平板電腦進行除菌,保持衛生。
・具有防靜電效果。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SANWA SUPPLY(山商貿)
【特長】
・將mini D-sub(HD)15pin公端連結器轉換為DVI 29pin公端的轉接器。
1)連接類比螢幕(電纜線直接安裝、使用mini D-sub(HD)15pin公端連結器的機種)與電腦的DVI介面(DVI 29pin母端、DVI-I)時使用
2)將兩端配備Mini D-sub(HD)15pin公端連結器的螢幕線的一側使用本轉接器轉換為DVI 29pin公端(DVI-I),連接電腦或類比RGB螢幕的DVI-I連接埠與類比RGB連接埠
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
規格一覽表 |
類別 |
區分 |
轉換前規格 |
轉換後規格 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) | MISUMI | SANWA SUPPLY(山商貿) | SANWA SUPPLY(山商貿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||
CAD |
| |||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
規格一覽表 |
| |||||||
類別 | - | 顯示器配件 | 轉換接頭 | 顯示器配件 | 轉換接頭 | 顯示器配件 | 顯示器配件 | 轉換接頭 |
區分 | - | 操作開關 | - | - | - | 電纜 | - | - |
轉換前規格 | - | - | Mini DisplayPort | - | HDMI | - | - | VGA |
轉換後規格 | - | - | HDMI | - | DVI | - | - | DVI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策