(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼鐵・不鏽鋼製控制箱盒

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
用途
材質
外形尺寸W 橫(寬)(mm)
外形尺寸H 直(高)(mm)
外形尺寸D 深(厚)(mm)
開關形狀
底板・中板
保護功能(耐環境性)
塗裝顏色
板厚(本體)(mm)
板厚(門・蓋)(mm)
表面處理
代表規格

    SSM系列開關式防水防塵不鏽鋼控制箱

      SSB型防水防塵不鏽鋼控制箱

        EIA機架箱 RUS系列

          EIA機架端子箱元件 UT系列

          廠牌

          TAKACHI電機工業

          TAKACHI電機工業

          TAKACHI電機工業

          TAKACHI電機工業

          系列名稱

          SSM系列開關式防水防塵不鏽鋼控制箱

          SSB型防水防塵不鏽鋼控制箱

          EIA機架箱 RUS系列

          EIA機架端子箱元件 UT系列

          CAD
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          標準出貨日 4天~ 4天~ 4天~ 5天~
          用途控制箱・中繼箱控制箱・中繼箱--
          材質不鏽鋼不鏽鋼
          外形尺寸W 橫(寬)(mm)120 ~ 300120 ~ 300482.6482.6
          外形尺寸H 直(高)(mm)60 ~ 15060 ~ 15044 ~ 132.5132.5 ~ 221.5
          外形尺寸D 深(厚)(mm)150 ~ 400150 ~ 400273270
          開關形狀拉閂鎖螺絲固定--
          底板・中板--
          保護功能(耐環境性)IP65IP65--
          塗裝顏色--米色(5Y6/1) / 黑色(N1)米色(5Y6/1) / 黑色(N1)
          板厚(本體)(mm)--1.21.2
          板厚(門・蓋)(mm)--1.2-
          表面處理鏡面加工鏡面加工--
          代表規格--

          Loading...

          1. 1

          鋼鐵・不鏽鋼製控制箱盒相關分類