(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
用途 |
尺寸 寬 W(mm)(mm) |
尺寸 高 H(mm)(mm) |
尺寸 深 D(mm)(mm) |
廠牌 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 | TAKACHI電機工業 |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
用途 | 其他 | 支架 | 支架 | 其他 |
尺寸 寬 W(mm)(mm) | 22 | 103.5 ~ 255.5 | 70 | 17.6 |
尺寸 高 H(mm)(mm) | 50 | 50 ~ 60 | - | 46 |
尺寸 深 D(mm)(mm) | 30 | 8 | 45 | 35.5 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策