(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

箱用加熱器、散熱片

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類別
用途 (箱用加熱器)
箱用加熱器電壓(V)
箱用加熱器輸出(W)
箱用加熱器選配

    空間加熱器

      附蓋空間加熱器

        恆溫器 TS-120S、ITS-050L

          空間加熱器(端子台型)

          廠牌

          SHINOHARA(篠原電機)

          SHINOHARA(篠原電機)

          SHINOHARA(篠原電機)

          SHINOHARA(篠原電機)

          系列名稱

          空間加熱器

          附蓋空間加熱器

          恆溫器 TS-120S、ITS-050L

          空間加熱器(端子台型)

          CAD
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          標準出貨日 3天~ 3天~ 3天~ 3天~
          類別箱用加熱器箱用加熱器自動調溫器箱用加熱器
          用途 (箱用加熱器)-附外蓋加熱器-附外蓋加熱器
          箱用加熱器電壓(V)100~110 / 200~240100~110 / 200~240-100~110 / 200~240
          箱用加熱器輸出(W)50 / 100 / 20030 / 50 / 100 / 200-30 / 50 / 100 / 200
          箱用加熱器選配-自動調溫器 / 端子蓋 / LED / 恆溫器&端子蓋 / 無--

          Loading...

          1. 1

          與此商品分類相關的三住組裝案例

          箱用加熱器、散熱片相關分類