(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

開關盒(孔加工對應品)

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
規格一覽表
尺寸 橫向 W(mm)
尺寸 縱向 H(mm)
尺寸 深度 D(mm)
素材
保護功能(耐環境性)
中板
設置
  • 推薦

鋼鐵製控制箱 KGN系列

廠牌

MISUMI

系列名稱

鋼鐵製控制箱 KGN系列

標準出貨日 3天~
規格一覽表
  • 固定尺寸
  • 孔加工
尺寸 橫向 W(mm)80
尺寸 縱向 H(mm)100 ~ 250
尺寸 深度 D(mm)76
素材
保護功能(耐環境性)IP40
中板無基板
設置室內

Loading...

  1. 1

開關盒(孔加工對應品)相關分類