(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

保險絲(選購品、其他)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 6天以内
  1. 1
  • 保險絲座 F-700用 熔線座(附熔斷顯示)

    保險絲座 F-700用 熔線座(附熔斷顯示)

    SATO PARTS(佐藤部品)

    F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL適用的附熔斷顯示熔線座。令人安心、值得信賴的日本製。

    標準出貨日: 3天~
  • 保險絲座 F-710用 熔線座(無旋鈕)

    保險絲座 F-710用 熔線座(無旋鈕)

    SATO PARTS(佐藤部品)

    F-710-A、F-710-B適用的熔線座(無旋鈕)。令人安心、值得信賴的日本製。

    標準出貨日: 3天~
  • 保險絲座 F-700-FC1

    保險絲座 F-700-FC1

    SATO PARTS(佐藤部品)

    F-700-A、F-700-B適用的熔線座。令人安心、值得信賴的日本製。

    標準出貨日: 3天~
  • 保險絲座用選購配件護蓋 F-60-1C

    保險絲座用選購配件護蓋 F-60-1C

    SATO PARTS(佐藤部品)

    F-60系列用護蓋,F-60-1C。令人安心、值得信賴的日本製。

    標準出貨日: 3天~
  • 斷路器操作用鉤棒(JIS-C-4510)

    斷路器操作用鉤棒(JIS-C-4510)【包裝數為10】

    SHINOHARA(篠原電機)

    【特長】・符合JIS-C-4510規格。・為塑膠製,絕緣性佳,沒有吸水性。・重量輕,操作性優異。・採用警示顏色的黃色管棒。・管徑32mm,強度佳。・FBK型加長了鉤部,因此斷路器比以往更容易開關,切斷操作也更容易。【用途】・請作為開關電路斷路器的操作用鉤棒使用。

    CAD :
    2D
    標準出貨日: 6天~
  • 保險絲座F-700用 1P模鑄止迴器

    保險絲座F-700用 1P模鑄止迴器

    SATO PARTS(佐藤部品)

    F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L用的1P模鑄止迴器。

    標準出貨日: 3天~
  • 保險絲座F-700用 熔線座(無旋鈕)

    保險絲座F-700用 熔線座(無旋鈕)

    SATO PARTS(佐藤部品)

    F-700-A、F-700-B適用的熔線座(無旋鈕)。令人安心、值得信賴的日本製。

    標準出貨日: 3天~
  • F-200-C

    F-200-C

    SATO PARTS(佐藤部品)

    F-200系列用護蓋,F-200-C。令人安心、值得信賴的日本製。

    標準出貨日: 3天~
  • F-7101-C

    F-7101-C

    SATO PARTS(佐藤部品)

    F-7101-M用護蓋,F-7101-C。安裝於F-3321-1P。令人安心、值得信賴的日本製。

    標準出貨日: 3天~

Loading...

  1. 1

保險絲(選購品、其他)相關分類