(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

指示燈

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 12天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
代表規格
尺寸 縱向(mm)
尺寸 寬度(mm)
光源
保護構造(耐環境性)
形狀
安裝孔尺寸
顏色
尺寸 深度(mm)
額定電壓

    UP系列 LED式小型顯示燈

      螢光顯示燈 BN-5668

        螢光顯示燈 BN-9-C

          螢光顯示燈 BN-3802

            φ30鋅壓鑄系列指示燈

              φ10 A1系列 顯示燈

                螢光顯示燈 BN-5665

                  螢光顯示燈 BN-35

                    螢光顯示燈 BN-5701

                    廠牌

                    IDEC

                    SATO PARTS(佐藤部品)

                    SATO PARTS(佐藤部品)

                    SATO PARTS(佐藤部品)

                    IDEC

                    IDEC

                    SATO PARTS(佐藤部品)

                    SATO PARTS(佐藤部品)

                    SATO PARTS(佐藤部品)

                    系列名稱

                    UP系列 LED式小型顯示燈【包裝數為1~10】

                    螢光顯示燈 BN-5668

                    螢光顯示燈 BN-9-C

                    螢光顯示燈 BN-3802

                    φ30鋅壓鑄系列指示燈

                    φ10 A1系列 顯示燈

                    螢光顯示燈 BN-5665

                    螢光顯示燈 BN-35

                    螢光顯示燈 BN-5701

                    標準出貨日 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~
                    代表規格----CE / UL / CCC / CSAUL / CSA---
                    尺寸 縱向(mm)9.2 ~ 13.813101140-1414.814
                    尺寸 寬度(mm)9.2 ~ 13.813101140161414.814
                    光源LED燈泡燈泡燈泡LEDLED燈泡燈泡燈泡
                    保護構造(耐環境性)
                    形狀圓 / 方 / 長方
                    安裝孔尺寸φ6 / φ8 / φ10 / 其他其他其他其他φ30φ10其他其他其他
                    顏色紅 / 黃 / 綠 / 白 / 其他紅 / 綠 / 其他紅 / 綠 / 其他紅 / 綠 / 其他紅 / 黃 / 綠 / 藍 / 白紅 / 綠紅 / 綠 / 其他紅 / 綠 / 其他紅 / 綠 / 其他
                    尺寸 深度(mm)22 ~ 34.845.7894285.936.544.243.543
                    額定電壓DC24V / 其他其他其他其他AC/DC24V / 其他-其他其他其他

                    Loading...

                    1. 1

                    指示燈相關分類