(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SHINOHARA(篠原電機)
【特長】
・樹脂蓋附有磁鐵,安裝、拆卸簡單
・材質為AS樹脂(透明)。附磁鐵
・引起人們對突起部位的注意,防止接觸、碰撞事故發生
【用途】
・請作為防止凸輪開關錯誤操作的護蓋
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
【用途】
・適用機型:面板前面尺寸為24mm以下的瞬時型、交替型按鈕開關與發光按鈕開關,以及選擇開關的ASN型箭頭型把手(※不含附大型全擋板、特大型、附特大全擋板、長方形,墊片BA9S型及附拉桿型把手、附鑰匙的鑰匙)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
使用掛鎖進行危機管理,防止附鑰匙開關或安全插頭的誤使用!
【特長】
・最適合用於多名作業人員進入危險區域作業時的安全確保
・拔除板鑰匙或插頭時蓋上掛鎖蓋,即可用掛鎖(最多2個)上鎖
・作業人員全員可使用各自的掛鎖上鎖(三人以上時,可同時使用市售的搭扣),即可防止作業人員被留在危險區域內的事故發生
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SHINOHARA(篠原電機)
開關式按鈕護蓋追加新機型!
為鉸鏈開關式,按鈕、開關操作輕鬆!
【特長】
・和按鈕、開關一起鎖緊安裝,因此開關護蓋時不會脫落。
・適合操作部直徑約為φ40且從面板突出約30mm的按鈕、開關。
【用途】
・請作為防止按鈕或操作開關等錯誤操作的護蓋使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
φ22 TW系列配件 按鈕蓋。
【特長】
・安裝環上有橡膠護蓋包覆,使按鈕開關的防水性更加確實。
・橡膠護蓋內已有內建晶片(按鈕),請將安裝環與開關本體的晶片取下再使用。
・此外,請務必將晶片(按鈕)嵌入本體的軸後再使用。
・耐油性也相當優異(顏色記號:B(黑)/ G(綠)/ R(紅)/ Y(黃)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
緊急停止用按鈕開關 IP20用保護蓋。
【特長】
・黑色。
・螺絲端子型IP20用。
・僅限單線使用。
・此外,保護蓋不可取下。
・附防觸電護蓋,可在變更為IP20規格時使用
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
【特長】
・安裝環上有橡膠護蓋包覆,使按鈕開關的防水性更加確實。
・橡膠護蓋內未內建晶片(按鈕)。
・請更換為突出型按鈕開關或突出型晶片使用。
・耐油性也相當優異。
・・使用環境溫度:-5~+60℃。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
【特長】
・金屬製安裝環上有橡膠護蓋包覆,使按鈕開關的防水性更加確實(與固定環的安裝方式相同)。
・耐油性也相當優異。
・未附突出型按鈕(請將平型按鈕變更為突出型按鈕)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
廠牌 | IDEC | IDEC | IDEC | SHINOHARA(篠原電機) | IDEC | SHINOHARA(篠原電機) | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | SHINOHARA(篠原電機) | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
| ||||||||||||||||||||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策