(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

限制扭矩旋鈕螺絲

限制扭矩旋鈕螺絲

限制扭矩旋鈕螺絲GN 3663可用於需要限制手動施加扭矩的場合。
順時針旋轉時,一旦達到指定扭矩,滾花旋鈕的扭矩機械系統就會觸發「過度嚙合」。逆時針旋轉時,機械系統鎖定,扭矩便不受限制。在鎖緊時,本機制可確保扭矩不超過最大允許值。另一方面,鬆開所需的扭矩則可隨時確實傳遞。
拆下蓋子並鬆開皿頭螺絲後,即可拆卸螺栓或孔嵌入裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3663-27-M4-12-0,​7
3663-27-M4-12-1
3663-27-M4-12-1,​5
3663-27-M4-16-0,​7
3663-27-M4-16-1
3663-27-M4-16-1,​5
3663-27-M4-20-0,​7
3663-27-M4-20-1
3663-27-M4-20-1,​5
3663-27-M4-25-0,​7
3663-27-M4-25-1
3663-27-M4-25-1,​5
3663-27-M4-32-0,​7
3663-27-M4-32-1
3663-27-M4-32-1,​5
3663-27-M5-12-0,​7
3663-27-M5-12-1
3663-27-M5-12-1,​5
3663-27-M5-16-0,​7
3663-27-M5-16-1
3663-27-M5-16-1,​5
3663-27-M5-20-0,​7
3663-27-M5-20-1
3663-27-M5-20-1,​5
3663-27-M5-25-0,​7
3663-27-M5-25-1
3663-27-M5-25-1,​5
3663-27-M5-32-0,​7
3663-27-M5-32-1
3663-27-M5-32-1,​5
3663-34-M5-12-1
3663-34-M5-12-1,​5
3663-34-M5-12-2,​2
3663-34-M5-16-1
3663-34-M5-16-1,​5
3663-34-M5-16-2,​2
3663-34-M5-20-1
3663-34-M5-20-1,​5
3663-34-M5-20-2,​2
3663-34-M5-25-1
3663-34-M5-25-1,​5
3663-34-M5-25-2,​2
3663-34-M5-32-1
3663-34-M5-32-1,​5
3663-34-M5-32-2,​2
3663-34-M6-12-1
3663-34-M6-12-1,​5
3663-34-M6-12-2,​2
3663-34-M6-16-1
3663-34-M6-16-1,​5
3663-34-M6-16-2,​2
3663-34-M6-20-1
3663-34-M6-20-1,​5
3663-34-M6-20-2,​2
3663-34-M6-25-1
3663-34-M6-25-1,​5
3663-34-M6-25-2,​2
3663-34-M6-32-1
3663-34-M6-32-1,​5
3663-34-M6-32-2,​2
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d2/d4 長度l
(mm)
直徑d1
(φ)
d4 扭矩 重量
(kg)
8天~ M 41227M 40,7, 0,70.043
8天~ M 41227M 41, 10.200
8天~ M 41227M 41,5, 1,50.050
8天~ M 41627M 40,7, 0,70.043
8天~ M 41627M 41, 10.042
8天~ M 41627M 41,5, 1,50.100
8天~ M 42027M 40,7, 0,70.150
8天~ M 42027M 41, 10.180
8天~ M 42027M 41,5, 1,50.042
8天~ M 42527M 40,7, 0,70.044
8天~ M 42527M 41, 10.043
8天~ M 42527M 41,5, 1,50.043
8天~ M 43227M 40,7, 0,70.044
8天~ M 43227M 41, 10.043
11天~ M 43227M 41,5, 1,50.043
8天~ M 51227M 50,7, 0,70.050
8天~ M 51227M 51, 10.500
8天~ M 51227M 51,5, 1,50.050
8天~ M 51627M 50,7, 0,70.420
8天~ M 51627M 51, 10.043
8天~ M 51627M 51,5, 1,50.043
14天~ M 52027M 50,7, 0,70.050
8天~ M 52027M 51, 10.050
8天~ M 52027M 51,5, 1,50.052
8天~ M 52527M 50,7, 0,70.500
8天~ M 52527M 51, 10.042
8天~ M 52527M 51,5, 1,50.050
8天~ M 53227M 50,7, 0,70.015
8天~ M 53227M 51, 10.045
8天~ M 53227M 51,5, 1,50.030
8天~ M 51234M 51, 10.062
8天~ M 51234M 51,5, 1,50.140
8天~ M 51234M 52,2, 2,20.150
8天~ M 51634M 51, 10.015
8天~ M 51634M 51,5, 1,50.061
8天~ M 51634M 52,2, 2,20.560
8天~ M 52034M 51, 10.060
8天~ M 52034M 51,5, 1,50.061
8天~ M 52034M 52,2, 2,20.062
8天~ M 52534M 51, 10.500
8天~ M 52534M 51,5, 1,50.500
8天~ M 52534M 52,2, 2,20.063
8天~ M 53234M 51, 10.062
8天~ M 53234M 51,5, 1,50.063
8天~ M 53234M 52,2, 2,20.064
8天~ M 61234M 61, 10.052
8天~ M 61234M 61,5, 1,50.052
8天~ M 61234M 62,2, 2,20.070
8天~ M 61634M 61, 10.060
14天~ M 61634M 61,5, 1,50.060
8天~ M 61634M 62,2, 2,20.080
8天~ M 62034M 61, 10.052
8天~ M 62034M 61,5, 1,50.064
8天~ M 62034M 62,2, 2,20.054
8天~ M 62534M 61, 10.500
8天~ M 62534M 61,5, 1,50.500
8天~ M 62534M 62,2, 2,20.090
8天~ M 63234M 61, 10.012
8天~ M 63234M 61,5, 1,50.064
8天~ M 63234M 62,2, 2,20.067

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務