(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

4或5軸型高度調整式鋁製監視器支架,A型4軸(K1792)

MONITOR BRACKET

4或5軸型高度調整式鋁製監視器支架,A型4軸(K1792)

· 顯示器連接方式符合VESA標準75/100

· 可拆式緊固件

· 高度可調整

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K1792.4360

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第11天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

主要材質組件材質塑膠
樣式A樣式類型4軸
B=寬度(mm)75B1(mm)100
B2(mm)94B3(mm)70
D=直徑(mm)5.3D1(mm)13.8
D2=直徑(mm)9H=高度(mm)236
更多商品介紹
H1(mm)114H2(mm)40
H3(mm)43L=長度(mm)436
L1(mm)361 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1792.4360
型號數量折扣標準
出貨日
11天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

主要材質 組件材質 塑膠 樣式 A
樣式類型 4軸 B=寬度(mm) 75 B1(mm) 100
B2(mm) 94 B3(mm) 70 D=直徑(mm) 5.3
D1(mm) 13.8 D2=直徑(mm) 9 H=高度(mm) 236
H1(mm) 114 H2(mm) 40 H3(mm) 43
L=長度(mm) 436 L1(mm) 361

4或5軸型高度調整式鋁製監視器支架,A型4軸(K1792)的型號K1792.4360頁面。
記載關於型號K1792.4360之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767