(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螺絲式束線帶固定夾具【包裝數為10~100】

螺絲式束線帶固定夾具

以螺絲固定型的束線帶固定夾具

【特徵】
・符合UL94-V0、車輛材料燃燒測試合格品,可用於多種用途。
・種類也很豐富,適用於各種寬度的束線帶。
・可用螺釘固定,因此能更牢固地固定於箱內。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DK-1-35-10P
DK-1-35-100P
DK-1-40-10P
DK-1-40-100P
DK-1.5-10P
DK-1.5-100P
DK-2-10P
DK-2-100P
DK-3.5-10P
DK-3.5-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
束線插入口寬度
(mm)
顏色 包裝單位

包裝數為10

8天~ 20.59.565淺灰10個

包裝數為100

8天~ 20.59.565淺灰100個

包裝數為10

8天~ 20.59.6510個

包裝數為100

8天~ 20.59.65100個

包裝數為10

8天~ 20.59.65淺灰10個

包裝數為100

8天~ 20.59.65淺灰100個

包裝數為10

8天~ 20.59.6510個

包裝數為100

8天~ 20.59.65100個

包裝數為10

8天~ 22.5168.610個

包裝數為100

8天~ 22.5168.6100個

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 材質 尼龍66 阻燃等級(主原料) UL94 V-0
規格 UL

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767