(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SZF2軟管(黑) 熱收縮軟管(1m)【包裝數為10】

SZF2軟管(黑) 熱收縮軟管(1m)

環保型阻燃軟質熱收縮軟管。1m 10條裝型。
【特長】
・UL224對應產品
・刻印的文字不易消失
・可廣泛用於電子設備、通訊、汽車等各式各樣的領域

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SZF2-1.5B
SZF2-2.5B
SZF2-3.5B
SZF2-5.0B
SZF2-7.0B
SZF2-10.0B
SZF2-20.0B
SZF2-30.0B
SZF2-50.0B
SZF2-80.0B
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮後)
(mm)
收縮率 內徑(收縮後)
(mm)

包裝數為10

8天~ 1.50.4未滿2:10.8

包裝數為10

8天~ 2.50.4未滿2:11.3

包裝數為10

8天~ 3.50.4未滿2:11.8

包裝數為10

8天~ 50.62:1~未滿3:12.5

包裝數為10

8天~ 70.62:1~未滿3:13.5

包裝數為10

8天~ 100.62:1~未滿3:15

包裝數為10

8天~ 200.82:1~未滿3:110

包裝數為10

8天~ 300.92:1~未滿3:115

包裝數為10

8天~ 5012:1~未滿3:125

包裝數為10

8天~ 801.22:1~未滿3:140

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚烯烴 顏色 黑色 阻燃性
接著劑 軟管長度(mm) 1000 特殊功能、用途 其他
代表規格 UL

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767