MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
配線零件
套管
熱收縮套管
泛用 低溫收縮型(黑/透明) 熱收縮軟管THT(1m)
篩選條件
清除全部選項
內徑(收縮前)(mm)
12
14
16
20
25
30
40
50
詳細/查看所有選項(8)
厚壁(收縮後)(mm)
0.6
0.7
0.8
0.9
1
顯示選項
顏色
黑色
透明
內徑(收縮後)(mm)
6
7
8
10
12.5
15
20
25
顯示所有選項(8)
出貨日
全選
7天以内
DENKA ELECTRON
泛用 低溫收縮型(黑/透明) 熱收縮軟管THT(1m)【包裝數為10】
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄