(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合防滴防塵的熱收縮蓋。
【特長】
・電源線及控制電纜等終端保護用的熱收縮終端固定蓋
・內側有熱溶融黏著劑,因此適合防滴
・可有效防止因紫外線及臭氧造成的氧化
・接著後也能保持繞曲性
・適用於耐壓1000V的電纜線及通訊電纜線
型號 |
---|
HSEC-03-10 |
HSEC-06-10 |
HSEC-14-10 |
HSEC-25-10 |
HSEC-35-10 |
HSEC-55-1 |
HSEC-75-1 |
HSEC-100-1 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑(收縮前) (mm) | 厚壁(收縮後) (mm) | 收縮率 | 內徑(收縮後) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 8天~ | 3 | 1 | 2:1~未滿3:1 | 1.5 | ||
包裝數為10 | 8天~ | 6 | 1.2 | 2:1~未滿3:1 | 3 | ||
包裝數為10 | 8天~ | 14 | 2.2 | 2:1~未滿3:1 | 5 | ||
包裝數為10 | 8天~ | 25 | 2.8 | 2:1~未滿3:1 | 8.5 | ||
包裝數為10 | 8天~ | 35 | 3.3 | 2:1~未滿3:1 | 16 | ||
8天~ | 55 | 3.5 | 2:1~未滿3:1 | 26 | |||
8天~ | 75 | 4 | 2:1~未滿3:1 | 36 | |||
8天~ | 100 | 4 | 未滿2:1 | 52 |
Loading...
材質 | 聚烯烴 | 顏色 | 黑色 | 阻燃性 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
接著劑 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策