(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可後裝的魔鬼氈式伸縮軟管 FLR系列

可後裝的魔鬼氈式伸縮軟管 FLR系列

由於藉由魔鬼氈開閉,為可後裝、具伸縮性的編織軟管。可用手輕鬆捆束。
【特長】
・最適合用於捆束、保護兩端固定設備的套筒
・也適合配線的分支或後裝,可用於提升作業性及改善外觀
・伸縮性約為自然直徑的2倍以上,因此途中可輕易追加線材。即使在連結器有突出的場所,因伸縮性良好可確實捆束
・UL規格品(File No:E347759)

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FLR-5-1
FLR-5-5
FLR-5-30
FLR-10-1
FLR-10-5
FLR-10-30
FLR-20-1
FLR-20-5
FLR-20-30
FLR-40-1
FLR-40-5
FLR-40-30
型號數量折扣標準
出貨日
擴大最大徑
(mm)
全長
(m)
8天~ 161尼龍魔鬼氈
8天~ 165尼龍魔鬼氈
8天~ 1630尼龍魔鬼氈
8天~ 201尼龍魔鬼氈
8天~ 205尼龍魔鬼氈
8天~ 2030尼龍魔鬼氈
8天~ 441尼龍魔鬼氈
8天~ 445尼龍魔鬼氈
8天~ 4430尼龍魔鬼氈
8天~ 701尼龍魔鬼氈
8天~ 705尼龍魔鬼氈
8天~ 7030尼龍魔鬼氈

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 軟管型 使用溫度(下限)(℃) -70 使用溫度(上限)(℃) 125
顏色 材質 聚酯 顏色
規格 UL 尼龍魔鬼氈

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767