(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・IP69K、IP68保護等級(相當於30分鐘水深20m的防水規格)。
・透過屏蔽用接觸彈簧,可做到EMC屏蔽與接地。
・帶爪螺母可導通至有表面處理的外框。
・接觸彈簧可以在電纜線通過後安裝拆卸,作業性優越。
・本體材質:黃銅、橡膠套筒材質:彈性體(TPE)。
・溫度範圍:-60℃~+100℃。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
組成圖
編號 | 名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|
1 | 護蓋 | 黃銅 | 鍍鎳 |
2 | 橡膠套筒 | TPE | 黑 |
3 | 連結器本體 | 黃銅 | 鍍鎳 |
4 | 連接器彈簧 | 不鏽鋼 | 無處理 |
- | O形環 | NBR | 黑 |
5 | 螺母 | 黃銅 | 鍍鎳 |
適用電纜線外徑 對應表
型號 | 橡膠套筒型態 | |
---|---|---|
一體 | 分割 | |
AGE16-10.5 | φ6~φ7.5 | φ7.5~φ10.5 |
AGE20-15 | φ8~φ10.5 | φ10.5~φ15 |
拆下連接器彈簧。
將本體安裝於對象側。
剝除屏蔽電纜線的外皮
安裝連接器彈簧
安裝橡膠套筒與封蓋
鎖緊封蓋即完成
型號 | G | 適用電纜線徑 | L | H 最大 | SW | A | d | m | 包裝數量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺絲規格 | 安裝孔徑 | 最小 | 最大 | ||||||||
AGE16-10.5 | M16×1.5 | φ16.2 | 6.0 | 10.5 | 10 | 25 | 18 | 20 | 21 | 3.5 | 1/袋 |
AGE20-15 | M20×1.5 | φ20.2 | 8.0 | 15.0 | 10 | 27 | 24 | 26.5 | 26.5 | 4 | 1/袋 |
型號 |
---|
AGE16-10.5 |
AGE20-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用電纜外徑 | 螺絲規格 | 安裝孔徑φ (mm) | 適用電纜線直徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | Φ6.0~10.5mm | M16×1.5 | 16.2 | 6.0~10.5 | ||
5天~ | Φ8.0~15.0mm | M20×1.5 | 20.2 | 8.0~15.0 |
Loading...
形狀 | 屏蔽型 | 螺絲規格 | M螺絲 | 材質 | 金屬 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 防水性 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策