(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
多治見無線電機原創的單壓鎖定式小型圓型連結器。
【特長】
・有2、3、5、6、8、12芯等多種選擇(根據芯數不同,外殼尺寸也不同)。
・不易受震動影響或鬆脫的構造可確實安裝拆卸,可用於狹窄的空間。
・形狀有插頭、BH型插座、SF型插座、中繼轉接器等多種選擇。
・電流容量:對應2A。
・使用鍍金端子。
【用途】
・測量儀器、作為工業用連結器可應用於多種用途。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | D・E・F | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電壓 (V) | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 2 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 300 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 2 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 300 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 3 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 300 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 3 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 300 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 5 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 150 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 5 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 150 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 6 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 300 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 6 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 300 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 8 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 200 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 8 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 200 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 12 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 300 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 12 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線 | 300 | 中繼轉接器 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 2 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 300 | 插頭 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 2 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 300 | 插頭 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 3 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 300 | 插頭 | ||
4天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 3 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 300 | 插頭 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 5 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 150 | 插頭 | ||
4天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 5 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 150 | 插頭 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 6 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 300 | 插頭 | ||
13天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 6 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 300 | 插頭 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 8 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 200 | 插頭 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 8 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 200 | 插頭 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 12 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 300 | 插頭 | ||
4天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 12 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 300 | 插頭 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 2 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 2 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | BH型插座 | ||
4天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 3 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | BH型插座 | ||
4天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 3 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 5 | [板裝] 電纜線對板裝 | 150 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 5 | [板裝] 電纜線對板裝 | 150 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 6 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 6 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 8 | [板裝] 電纜線對板裝 | 200 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 8 | [板裝] 電纜線對板裝 | 200 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 12 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 12 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | BH型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 2 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 2 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 3 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 3 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 5 | [板裝] 電纜線對板裝 | 150 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 5 | [板裝] 電纜線對板裝 | 150 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 6 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 6 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 8 | [板裝] 電纜線對板裝 | 200 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 8 | [板裝] 電纜線對板裝 | 200 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 母端(插座) | 12 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC05 | 公端(插頭) | 12 | [板裝] 電纜線對板裝 | 300 | SF型插座 | ||
5天~ | 10 | EPRC07 | 公端(插頭) | 12 | [電纜線連接] 電纜線對電纜線/板裝 | 100 | 插頭 |
型號 |
---|
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | 容許電流(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策