(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SATO PARTS 螺絲式中繼用端子台

SATO PARTS 螺絲式中繼用端子台

SATO PARTS 座式端子台(棒形端子)SATO PARTS 螺絲式中繼用端子台。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖僅供參考,外觀請以實物為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ML-1-8P
ML-1-10P
ML-1-12P
ML-1-14P
ML-1-16P
ML-1-18P
型號相關數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
3天~ 8
- 3天~ 10
3天~ 12
- 3天~ -
- 4天~ -
- 3天~ 18

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 M3.5 傳輸數 1對1 額定電流(JIS)(A) 15
額定電流(UL)(A) 15 額定電壓(V) 300 主絕緣材(本體) 酚醛(UL94V-0)
端子螺絲 附方型墊圈螺絲(M3.5×8) 端子間距(mm) 10

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767