(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LB1T-33T2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝孔(mm) | φ16 | 操作部形狀 | 拉桿開關 | 操作拉桿動作方式(上) | 雙向返回 |
---|---|---|---|---|---|
接點構成 | 2c | 端子形狀 | 焊接兼用插片端子型 | 保護功能(耐環境性) | IP67 |
φ16 Lb系列 搖桿開關 3段的型號LB1T-33T2頁面。
記載關於型號LB1T-33T2之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策