(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平面鑲嵌框型LB系列蜂鳴器

SIGNAL TOWER BUZZER

平面鑲嵌框型LB系列蜂鳴器

【特長】
・表框高度2mm的時尚設計
・減少操作面板的凹凸,讓面板整體更加清爽
・保護構造IP54
・音壓80db 以上的連續音(at 0.1m)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LB6Z-1T04

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LB6Z-1T04
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

音量調節 形狀 尺寸 寬度(mm) 22
音量(dB) 80 保護功能(IP/防滴等) IP54 尺寸 厚度(mm) 36.9
額定電壓(V) DC24V 尺寸 長度(mm) 22 端子形狀 焊接兼用插片端子
聲音 連續 音響頻率 2.3±0.3kHz 鳴響(壽命)(時間) 約1000

平面鑲嵌框型LB系列蜂鳴器的型號LB6Z-1T04頁面。
記載關於型號LB6Z-1T04之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767