(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

HW1Z型 發光蜂鳴器

SIGNAL TOWER BUZZER

HW1Z型 發光蜂鳴器

Φ22 發光蜂鳴器 對應IP65,短體尺寸有助於縮小裝置尺寸,端子的插入(Push-in)設計,配線簡單。簡單、輕鬆就可以加裝蜂鳴器、警示燈。
【特長】
・面板深度19.7mm的短體型尺寸
・集蜂鳴器和警示燈的功能於一體(發光型)
・對應IP65面板面
・使用端子防水蓋,能實現端子部的防水性能(IP54)。無須安裝至控制箱

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW1Z-P1F2PQ4R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HW1Z-P1F2PQ4R
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

音量調節 形狀 尺寸 寬度(mm) 33.3
音量(dB) 64(DC12V)/70(DC24V) 保護功能(IP/防滴等) IP65 尺寸 厚度(mm) 37.3
額定電壓(V) DC12~24V 尺寸 長度(mm) 33.3 端子形狀 螺絲端子
聲音 斷續 種類 發光型 發光色

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767