(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EB系列 圓型防滴・焊接結線式連結器用外蓋 (R1)

EB系列 圓型防滴・焊接結線式連結器用外蓋 (R1)

EB、WEB系列連結器用外蓋。
【特長】
・WEB系列連結器使用金屬外蓋可達到IP67等級的防水性能。
・EB系列連結器使用金屬外蓋,可達到IP55等級的防水性能。
・若是不需防塵防水效能的情況,可選用價格較低的橡膠外蓋。
【用途】
・覆蓋於連結器的接合部,可防止垃圾或異物掉入。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EBPC13-D(R1)
EBPC13RA-D(R1)
EBPC16-D(R1)
EBPC16RA-D(R1)
EBPC21-D(R1)
EBPC25-D(R1)
EBRC13-D(R1)
EBRC13RA-D(R1)
EBRC16RA-D(R1)
EBRC21-D(R1)
EBRC21RA-D(R1)
EBRC25RA-D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS規格 外殼尺寸 材質
5天~ 10插頭用13金屬製
5天~ 10插頭用13橡膠製
5天~ 10插頭用16金屬製
5天~ 10插頭用16橡膠製
5天~ 10插頭用21金屬製
5天~ 10插頭用25金屬製
5天~ 10插座用13金屬製
5天~ 10插座用13橡膠製
5天~ 10插座用16橡膠製
5天~ 10插座用21金屬製
5天~ 10插座用21橡膠製
5天~ 10插座用25橡膠製

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應系列・機種 EB系列 / WEB系列

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767