(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

D/MS A/B系列 附鍊條外蓋 (R1)

D/MS A/B系列 附鍊條外蓋 (R1)

【特長】
・D/MS系列連結器用外蓋。
・附鍊條,裝於法蘭固定螺絲或背殼固定螺絲可防止掉落。
・非防水D/MS與防水D/MS皆可使用。
・用於防水D/MS連結器可達到IP67等級防水效能。
【用途】
・覆蓋於連結器的接合部,可防止垃圾或異物掉入。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 本系列為D/MS A/B系列 附鍊條外蓋RoHS 10對應品,規格可能略有差異,選購前請務必確認

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
D/MS25043-10D(R1)
D/MS25043-12D(R1)
D/MS25043-14D(R1)
D/MS25043-16D(R1)
D/MS25043-18D(R1)
D/MS25043-20D(R1)
D/MS25043-22D(R1)
D/MS25043-24D(R1)
D/MS25043-28D(R1)
D/MS25043-32D(R1)
D/MS25043-36D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外殼尺寸
5天~ 1010SL
5天~ 1012S
5天~ 1014S
5天~ 1016S/16
5天~ 1018
5天~ 1020
5天~ 1022
5天~ 1024
5天~ 1028
5天~ 1032
5天~ 1036

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 插座用 對應系列・機種 D/MS A/B系列

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767