(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CE05系列 防水直型 背殼 (R1)

CE05系列 防水直型 背殼 (R1)

CE05系列連結器用背殼。
【特長】
・不使用保護管也可固定電線的CE05用防水背殼。
【用途】
・連結器後端接背殼,防水電線固定頭安裝在背殼後端。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CE05-18BS-S-D(R1)
CE05-22BS-S-D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外殼尺寸
5天~ 1018
5天~ 1022

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 外罩 材質 鋁合金 樣式 防水直型
顏色 規格 防水直型 材質 鋁合金
顏色 黑色 表面處理 三價鉻酸鹽處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767