(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

D/MS A/B系列防水連結器用墊圈 (R1)

D/MS A/B系列防水連結器用墊圈 (R1)

D/MS系列插座連結器用墊圈。
【特長】
・用於附法蘭防水插座連結器,可防止法蘭與外殼間隙滲水。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
P-100841-14(R1)
P-100841-18(R1)
P-100841-20(R1)
P-100841-24(R1)
P-100841-28(R1)
P-100842-12(R1)
P-100842-14(R1)
P-100842-16(R1)
P-100842-18(R1)
P-100842-20(R1)
P-100842-22(R1)
P-100842-24(R1)
P-100842-28(R1)
P-100842-32(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS特長 外殼尺寸 特長
5天~ 10後面安裝14S後面安裝
5天~ 10後面安裝18後面安裝
5天~ 10後面安裝20後面安裝
5天~ 10後面安裝24後面安裝
5天~ 10後面安裝28後面安裝
5天~ 10前面安裝12S前面安裝
5天~ 10前面安裝14S前面安裝
5天~ 10前面安裝16S、16前面安裝
5天~ 10前面安裝18前面安裝
5天~ 10前面安裝20前面安裝
5天~ 10前面安裝22前面安裝
5天~ 10前面安裝24前面安裝
5天~ 10前面安裝28前面安裝
5天~ 10前面安裝32前面安裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 材質 CR橡膠 顏色
對應系列・機種 D/MS A/B系列 材質 氯丁橡膠 顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767