(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓型連結器 防水電線固定頭 (R1)

圓型連結器 防水電線固定頭 (R1)

圓型連結器防水電線固定頭。
【特長】
・安裝在防水D/MS、CE01、CE05插頭連結器上使用。
【用途】
・固定電線同時可防止連結器內部滲水。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CE3057-8A-1-D(R1)
CE3057-16A-7-D(R1)
CE3057-16A-8-D(R1)
CE3057-24A-2-D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應系列・機種 外殼尺寸 附保護管
5天~ 10CE05系列 / D/MS (D190)系列 / DCA系列16S/16CE3420-8-1
5天~ 10CE01系列 / CE02-6A系列 / CE05系列 / D/MS (D190)系列 / DCA系列24/28CE3420-16-7
5天~ 10CE01系列 / CE02-6A系列 / CE05系列 / D/MS (D190)系列 / DCA系列24/28CZY005-GB-6
5天~ 10D/MS (D190)系列 / DCA系列36CE3420-24-2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 材質 鋁合金 顏色
材質 鋁合金 顏色 黑色 表面處理 三價鉻酸鹽處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767