(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓型連結器 非防水電線固定頭 (R1)

圓型連結器 非防水電線固定頭 (R1)

圓型連結器用非防水電線固定頭。
【特長】
・與背殼組合用於固定電線的附屬品。
・2 個按壓零件從兩側鎖緊的構造,可確實將電線固定在中心位置。
・此一系列的電線固定頭已插入合成橡膠的襯套,可用於有護套的電纜或線束。
【用途】
・與背殼組合以固定電線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
D/MS3057-4A(R1)
D/MS3057-6A(R1)
D/MS3057-8A(R1)
D/MS3057-10A(R1)
D/MS3057-12A(R1)
D/MS3057-16A(R1)
D/MS3057-20A(R1)
D/MS3057-24A(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應系列・機種 外殼尺寸 附保護管
5天~ 10D/MS A/B系列 / DCA系列10SL/12SAN3420-4
5天~ 10D/MS A/B系列 / DCA系列14SAN3420-6
5天~ 10D/MS A/B系列 / DCA系列16S/16AN3420-8
5天~ 10CE01系列 / D/MS A/B系列 / DCA系列18AN3420-10
5天~ 10CE01系列 / D/MS A/B系列 / DCA系列20/22AN3420-12
5天~ 10CE01系列 / D/MS A/B系列 / DCA系列24/28AN3420-16
5天~ 10D/MS A/B系列 / DCA系列32AN3420-20
5天~ 10D/MS A/B系列 / DCA系列36AN3420-24

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 材質 鋁合金 顏色
材質 鋁合金 顏色 黑色 表面處理 三價鉻酸鹽處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767