(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

D/MS(D190)系列用防水彎角型背殼 (R1)

D/MS(D190)系列用防水彎角型背殼 (R1)

圓型連結器用防水彎角型背殼。
【特長】
・不使用保護管也可使電線維持L形狀防水背殼。
・L形背殼不但有省空間效果,且方便布線。
・可安裝於D/MS、防水D/MS、CE01、CE05的插頭連結器。
【用途】
・連結器後端接背殼,電線固定頭安裝在背殼後端。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CE-18BA-S-D(R1)
CE-20BA-S-D(R1)
CE-22BA-S-D(R1)
CE-24BA-S-D(R1)
CE-28BA-S-D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外殼尺寸
5天~ 1018
5天~ 1020
5天~ 1022
5天~ 1024
5天~ 1028
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外殼尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 外罩 材質 鋁合金 顏色
對應系列・機種 D/MS (D190)系列 / CE01系列 / CE05系列 材質 鋁合金 顏色 黑色
表面處理 三價鉻酸鹽處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767