(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
CE01系列連結器用背殼。
【特長】
・不使用保護管也可固定電線的防水背殼。
・請配合防水電線固定頭使用。
【用途】
・連結器後端接背殼,防水電線固定頭安裝在背殼後端。
型號 |
---|
CE01-18BS-DS(R1) |
CE01-20BS-DS(R1) |
CE01-22BS-DS(R1) |
CE01-24BS-DS(R1) |
CE01-28BS-DS(R1) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外殼尺寸 |
---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 18 | ||
4天~ | 10 | 20 | ||
5天~ | 10 | 22 | ||
5天~ | 10 | 24 | ||
5天~ | 10 | 28 |
Loading...
種類 | 外罩 | 材質 | 鋁合金 | 樣式 | 防水直型 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 特長 | 標準背殼 | 規格 | 防水直型 |
特長 | 標準背殼 | 材質 | 鋁合金 | 顏色 | 黑色 |
表面處理 | 三價鉻酸鹽處理 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策