(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

D/MS(D190)系列用防水直型背殼 (R1)

D/MS(D190)系列用防水直型背殼 (R1)

防水D/MS系列連結器用背殼。
【特長】
・不使用保護管也可固定電線的防水背殼。
【用途】
・連結器後端接背殼,防水電線固定頭安裝在背殼後端 。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CE02-10SLBS-S-D(R1)
CE02-14SBS-S-D(R1)
CE02-16BS-S-D(R1)
CE02-18BS-S-D(R1)
CE02-20BS-S-D(R1)
CE02-22BS-S-D(R1)
CE02-24BS-S-D(R1)
CE02-28BS-S-D(R1)
CE02-32BS-S-D(R1)
CE02-36BS-S-D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應系列・機種 外殼尺寸
5天~ 10CE02-6A系列・D/MS (D190)系列10SL
5天~ 10D/MS (D190)系列14S
5天~ 10D/MS (D190)系列16
5天~ 10CE02-6A系列・D/MS (D190)系列18
5天~ 10CE02-6A系列・D/MS (D190)系列20
5天~ 10CE02-6A系列・D/MS (D190)系列22
5天~ 10CE02-6A系列・D/MS (D190)系列24
5天~ 10D/MS (D190)系列28
5天~ 10D/MS (D190)系列32
5天~ 10D/MS (D190)系列36

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 外罩 材質 鋁合金 樣式 防水直型
顏色 規格 防水直型 材質 鋁合金
顏色 黑色 表面處理 三價鉻酸鹽處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767