(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防水按壓開關的單壓鎖定型小型圓型連結器。
【特長】
・嵌合時,只要插入插頭即可鎖定,旋轉接頭環可拆卸。
・拆裝容易,且耐震動性提升。採用金屬外殼,具備IP67等級防塵・防水性能的堅固構造。
・背殼、固定螺帽改用輕金屬與樹脂,較既有商品更輕量。
・備有2芯與10芯,10芯內藏接地端子。
・可選擇壓著型或焊接型。
【用途】
・為用於伺服馬達所開發的連結器,也可廣泛用於FA機器或量測設備等。
型號 |
---|
CM10-CR10P-L(R1) |
CM10-SP2S-S(D6)(R1) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用針、連接器 | 芯數 | 電線連接方法 | 商品分類 | 適用電線外徑 | 適用電線 | 端子 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 公端(插頭) | 10 | 焊接 | 電纜線插座 | 9.0~11.6 | 焊接:AWG20以下 | 附屬 | ||
5天~ | 10 | 母端(插座) | 2 | 焊接・壓著 | 插頭 | 4.0~6.0 | 壓著:AWG16~20/焊接:AWG20以下 | 另售 |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | CM10 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 3 | 容許電壓(V) | 200 |
連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | IP67 | 代表規格 | UL |
鎖定方式 | 按壓式 | 外殼(材質/表面處理) | 鋅合金/鍍鎳 | 端子 (材質/表面處理) | 銅合金/鍍金 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策