(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CE05・JL04V 歐洲規格・安裝於防水保護管用插頭 (螺絲式) (R1)

CONNECTOR

CE05・JL04V 歐洲規格・安裝於防水保護管用插頭 (螺絲式) (R1)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

安裝在電線管上使用。・最小訂購數量:1個・連結器形狀:圓形・適用pin・連接器:母端(插座)・用途:電纜線對電纜線・容許電流(A):23/46・容許電壓(V):250・連接方向:直型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CE05-6A24-11SGH-D(R1)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CE05-6A24-11SGH-D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
5天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CE05
適用針、連接器 母端(插座) 芯數 9 用途 電纜線對電纜線
容許電流(A) 23 / 46 容許電壓(V) 250 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格 UL / TUV
接地端子編號 G端子/H端子 外殼尺寸 24

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767