(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
從電源用到訊號用,各種用途皆可使用!・最小訂購數量:1個・連結器形狀:圓形・適用pin・連接器:母端(插座)・用途:電纜線對電纜線・連接方向:彎角
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CE05-8A24-11SGH-D-BAS(R1)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | CE05 |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 母端(插座) | 芯數 | 9 | 用途 | 電纜線對電纜線 |
容許電流(A) | 23 / 46 | 容許電壓(V) | 250 | 電線連接方法 | 焊接 |
連接方向 | 彎角型 | 保護功能(耐環境性) | IP67 | 代表規格 | UL / TUV |
接地端子編號 | G端子/H端子 | 外殼尺寸 | 24 |
CE05・JL04V 歐洲規格・防水彎角插頭 (螺絲式) (R1)的型號CE05-8A24-11SGH-D-BAS(R1)頁面。
記載關於型號CE05-8A24-11SGH-D-BAS(R1)之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策