(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓型防水・焊接結線連結器 (CE05系列) (R1)

圓型防水・焊接結線連結器 (CE05系列) (R1)

符合歐洲安全規範的圓型連結器。
【特長】
・可與符合MIL-DTL-5015規格的D/MS系列連結器互換。
・符合歐洲安全規範「EN60204-1・工業機械電氣安全」的規範事項,適用於連結器規格「DIN VDE0627」,
取得EU(歐盟)公認機關TÜV Rheinland的認證。此外,也取得美國UL規格認證。
・可與日本航空電子工業(JAE)製JL04系列互換。
・PIN插座單體具備IP67等級的防塵・防水性。
【用途】
・適用用於必須符合有歐洲安全規範需求的設備。
・有接地端子與防塵防水性能。
・適合用於工具機與量測設備等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CE05-6A14S-2SD-D-BSS(R1)
CE05-6A14S-2SD-D(R1)
CE05-6A18-10PD-D(R1)
CE05-6A20-4PD-D-BSS(R1)
CE05-6A20-4PD-D(R1)
CE05-6A20-15PD-D(R1)
CE05-6A20-18SDE-D-BSS(R1)
CE05-6A20-18SDE-D(R1)
CE05-6A22-22PD-D(R1)
CE05-6A22-23PD-D-BSS(R1)
CE05-6A22-23PD-D(R1)
CE05-6A32-17PD-D-BSS(R1)
CE05-6A32-17PD-D(R1)
CE05-6A32-17SD-D-BSS(R1)
CE05-6A32-17SD-D(R1)
CE05-8A20-4PD-D-BAS(R1)
CE05-8A20-18SDE-D-BAS(R1)
CE05-8A22-23PD-D-BAS(R1)
CE05-8A24-10SG-D-BAS(R1)
CE05-8A32-17PD-D-BAS(R1)
CE05-8A32-17SD-D-BAS(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 商品分類 嵌入裝置編號 接地端子編號 外殼尺寸
5天~ 10母端(插座)413200直型直型附背殼插頭14S-2D端子14S
5天~ 10母端(插座)413200直型僅插頭14S-2D端子14S
5天~ 10公端(插頭)423250直型僅插頭18-10D端子18
5天~ 10公端(插頭)423250直型直型附背殼插頭20-4D端子20
5天~ 10公端(插頭)423250直型僅插頭20-4D端子20
5天~ 10公端(插頭)723250直型僅插頭20-15D端子20
5天~ 10母端(插座)913 ~ 23250直型直型附背殼插頭20-18D端子/E端子20
5天~ 10母端(插座)913 ~ 23250直型僅插頭20-18D端子/E端子20
5天~ 10公端(插頭)446250直型僅插頭22-22D端子22
5天~ 10公端(插頭)823250直型直型附背殼插頭22-23D端子22
5天~ 10公端(插頭)823250直型僅插頭22-23D端子22
5天~ 10公端(插頭)480250直型直型附背殼插頭32-17D端子32
5天~ 10公端(插頭)480250直型僅插頭32-17D端子32
4天~ 10母端(插座)480250直型直型附背殼插頭32-17D端子32
4天~ 10母端(插座)480250直型僅插頭32-17D端子32
5天~ 10公端(插頭)423250彎角型彎角型附背殼插頭20-4D端子20
5天~ 10母端(插座)913 ~ 23250彎角型彎角型附背殼插頭20-18D端子/E端子20
5天~ 10公端(插頭)823250彎角型彎角型附背殼插頭22-23D端子22
5天~ 10母端(插座)746250彎角型彎角型附背殼插頭24-10G端子24
5天~ 10公端(插頭)480250彎角型彎角型附背殼插頭32-17D端子32
5天~ 10母端(插座)480250彎角型彎角型附背殼插頭32-17D端子32

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CE05
用途 電纜線對電纜線 電線連接方法 焊接 保護功能(耐環境性) IP67
代表規格 UL / TUV 鎖定方式 螺絲 按鍵位置變更 正規位置
墊片 無附加 外殼(材質/表面處理) 鋁合金/鍍鋅 + 三價鉻酸鹽處理 端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍銀
顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767