(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

單壓鎖定式 小型・防水連結器 CM10系列(D)型 (R1)

單壓鎖定式 小型・防水連結器 CM10系列(D)型 (R1)

防水型、按壓開關的單壓鎖定小型圓型連結器。
【特長】
・採用單壓即可嵌合的按壓開關的小型・圓型防水連結器。
・只要壓入公端連結器即可輕鬆鎖附,拆除時旋轉接頭環可解除鎖定。
・因此,即使受到如電線拉扯等預期之外的外力時,也不必擔心鬆脫。
・另外,採用金屬外殼的堅固構造,以及輕金屬及樹脂製的背殼與固定螺帽,兼具小型輕量與防水性能,適合於各種電氣電子設備,用途廣泛。
・採用金屬外殼的堅固構造。
・利用按壓開關方式可單壓快速且確實鎖附。
・裝著接地端子(10芯)。
・使用彎角插頭可實裝於low profile半高卡。
・表面處理:黑色。
【用途】
・為用於伺服馬達所開發的連結器。
・也可廣泛使用於FA機器或量測設備等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CM10-AP2S-S-D(R1)
CM10-AP10S-S-D(R1)
CM10-SP2S-S-D(R1)
CM10-SP10S-S-D(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 連接方向 適用電線
5天~ 102彎角型壓著:AWG16~20/焊接:AWG16以下
5天~ 1010彎角型壓著:AWG20~28/焊接:AWG20以下
5天~ 102直型壓著:AWG16~20/焊接:AWG16以下
5天~ 1010直型壓著:AWG20~28/焊接:AWG20以下

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CM10
適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 3
容許電壓(V) AC200 電線連接方法 焊接・壓著 保護功能(耐環境性) IP67
代表規格 UL 商品分類 插頭 鎖定方式 按壓式
外殼(材質/表面處理) 鋅合金/三價鉻酸鹽 端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍金 顏色 黑色
適用電線外徑 4.0~6.0 端子 註記 另售

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767