(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

17JE系列

17JE系列

【特長】
・焊接型端子,手焊接結線用連結器。
・芯數:9芯、15芯、25芯、37芯。
・最適合AWG22以下的絞線(焊接時,請使用40W以下的電烙鐵)。
・金屬外殼施以鍍鎳表面處理、插頭PIN針有凹凸痕加工。
・電線・插頭的結線部由於金屬化處理外罩而有屏蔽效果,可有效用於EMI對策。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
17JE-13090-02(D1)-A
17JE-13250-02(D1)-A
17JE-13370-02(D1)-A
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
5天~ 9
5天~ 25
5天~ 37

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 數字 17JE
適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線連接 容許電流(A) 5
容許電壓(V) AC300 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767