(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壓著・壓接工具 207129系列

壓著・壓接工具 207129系列

Molex Mini-Fit 插針/插座壓接端子用工具,具有多個接點,可實現高可靠度的電氣連接和高電流容量。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

適用端子一覽表

 
型號適用端子
63811-71001433
1434
1881-3
42477
42478
63819-0800
(JHTR2262A替代品)
1854
1855
5241
7879
35053
63811-8200
(JHTR2262J替代品)
2759
4809
5159
6459
8088
40445
41572
型號
63811-7100
63811-8200
63819-0800
型號數量折扣標準
出貨日
適用端子 適用電線尺寸
(AWG)
適用電線尺寸(外皮外徑)
(mm)
絕緣外皮剝除長度
(mm)
5天~ 1433 / 1434 / 1881-3 / 42477 / 4247814~18、24~300.76~1.52、0.8~1.5、2.36~3.553.7~4.2、3.96~5.53
5天~ 2759 ~ 4157222~28、22~301.02~1.57、1.09~1.57、1.2~1.72.54~3.17、3.17~3.96
5天~ 1854 ~ 3505322~28、22~30、24~301.02~1.57、1.02~1.78、1.15~1.92.3~2.9、2.54~3.17、2.6~3.2、3.17~3.96

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767