(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁擠型用固定零件【包裝數為100】

鋁擠型用固定零件

1秒即可安裝於鋁擠型上!
只要選轉90度即可簡單固定配線!
・裝於生產現場設備的鋁擠型上,與INSULOK束線帶一起使用即可簡單固定配線。
・有主要的鋁擠型製造商3家(SUS、MISUMI、Bosch Rexroth※1)製共用型及2家(IMAO、NIC※1)製共用型兩種,兩種類型皆有20mm方形、30mm方形、40mm方形用產品,泛用性優異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



<br>
型號
AFLM30
AFLM30-1
AFLM40
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
板厚度
(mm)
槽寬(槽)
(mm)
外型
(mm)

包裝數為100

4天~ 13.225.92.0~2.28.030mm方形

包裝數為100

4天~ 17.226.02.5~3.06.2~6.530mm 方形

包裝數為100

4天~ 20.5285.5~6.010.040mm 方形

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 使用環境 室內使用 材質 尼龍66材質
使用溫度範圍 (最低)(℃) -40 使用溫度範圍 (最高)(℃) +85 適用束線帶 T18 ~ T60型(束帶寬度最大4.8mm)
顏色 白色

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767