(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

電子設備 配線用電纜 CM/2464-1007/IIA LF系列(屏蔽有・無)

電子設備 配線用電纜 CM/2464-1007/IIA LF系列(屏蔽有・無)

【特性】
・絕緣體採用半硬質PVC。
・外被使用耐油耐熱柔軟性聚氯乙烯材料。
・UL VW-1、cUL FT1 阻燃對應。
・通過UL垂直支架阻燃測試。
【用途】
・可當作訊號盒電纜使用。
・可代替UL13、CL3、CL3X。
・額定電壓300V、80℃,UL、cUL通用機器用電纜。
・取得UL Listing的CM規格,對應NFPA70、79。

(i)請注意

  • 商品照片為代表照片(屏蔽型)。
  • 【相關商品推薦】
    HR10A連結器電纜
    R04連結器電纜
  • ※20AWG 2~4芯的線芯識別方式有2種(識別方式請參考商品資訊欄)。
    ・若希望絕緣體顏色為【白・黑・綠黃・紅】
    例)CM/2464-1007/2A4X20AWG-100
    ・若希望絕緣體顏色為【橘・淺灰・白・黃(標點)】
    例)CM/2464-1007/2A-D 4X20AWG-100

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

*以下尺寸因材積過大,裁切後出貨。
 
型式裁切方式
CM/2464-1007/2A 30X18AWG-10050M*2
UCM/2464-1007/2A-SB 20PX22AWG-10050M*2











型號
CM/2464-1007/2A 5X22AWG-100
CM/2464-1007/2A 6X16AWG-100
CM/2464-1007/2A 8X18AWG-100
CM/2464-1007/2A 8X22AWG-100
CM/2464-1007/2A 16X18AWG-100
CM/2464-1007/2A 16X22AWG-100
CM/2464-1007/2A 20X18AWG-100
CM/2464-1007/2A 30X18AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 2X16AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 2X18AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 2X22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 3PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 3X16AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 3X18AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 3X20AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 3X22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 4PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 4X16AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 4X18AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 4X22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 5PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 6PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 6X16AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 6X18AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 8PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 8X20AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 10PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 10X18AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 10X20AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 12PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 15PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 16X20AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 20PX22AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 20X18AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 20X20AWG-100
CM/2464-1007/2A-SB 30X20AWG-100
型號數量折扣標準
出貨日
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
屏蔽 接地線 線芯識別方法
16天 0.324225-6.6顏色・標點
16天 1.3166-9.5編號
詢價 0.823188-9.8編號
16天 0.324228-8.2顏色・標點
16天 0.8231816-12.1編號
16天 0.3242216-10顏色・標點
16天 0.8231820-13.4編號
16天 0.8231830-16.8編號
16天 1.3162-7.6顏色
16天 0.823182-7顏色
16天 0.324222-6.1顏色・標點
16天 0.3242263P8.4顏色・標點
16天 1.3163-8含YG(黃/綠)色顏色
16天 0.823183-7.3含YG(黃/綠)色顏色
16天 0.518203-6.7含YG(黃/綠)色顏色
16天 0.324223-6.3顏色・標點
16天 0.3242284P9.1顏色・標點
16天 1.3164-8.6含YG(黃/綠)色顏色
16天 0.823184-7.8含YG(黃/綠)色顏色
16天 0.324224-6.8顏色・標點
16天 0.32422105P9.9顏色・標點
16天 0.32422126P10.7顏色・標點
16天 1.3166-10.2編號
16天 0.823186-9.1編號
16天 0.32422168P12.4顏色・標點
16天 0.518208-9.5顏色・標點
詢價 0.324222010P12.4顏色・標點
16天 0.8231810-11.3編號
詢價 0.5182010-10.3顏色・標點
16天 0.324222412P13.9顏色・標點
16天 0.324223015P16.3顏色・標點
16天 0.5182016-11.6顏色・標點
16天 0.324224020P18.8顏色・標點
16天 0.8231820-14.2編號
16天 0.5182020-12.8顏色・標點
詢價 0.5182030-15.9顏色・標點

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 100 額定電壓 300V 特性 耐油性 / 耐熱性
代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 護套(外層)材料 PVC(氯乙烯)
絕緣體材料 PVC(氯乙烯)

此分類還有這些商品

技術支援服務