(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電線剝線鉗

CABLE STRIP TOOL

電線剝線鉗

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最受歡迎的TE商品!
TE Connectivity壓著工具・壓接工具。

工具等級:維護工具
棘輪構成:操作者可拆卸、調整
認證:無
電力類型:手動
工具類型:電線剝線鉗

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

734185-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
734185-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(mm) 193 寬度(mm) 103

電線剝線鉗的型號734185-1頁面。
記載關於型號734185-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767