(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
受歡迎的TE產品!
AMP連結器之選購品・其它商品。
型號 |
---|
9-179844-1 |
177899-2 |
177900-1 |
177902-1 |
177907-1 |
177919-1 |
179838-1 |
179846-6 |
1827196-1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 顏色 | 產品類型 | 配件類型 | 材質 | 規格 | 適用類型 | 種類 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 外殼 | - | 插針 | - | 尼龍6 | 極數=2 | 插座 | 電線對電路板 | 自然色 | ||
5天~ | 外殼 | 紅 | 外殼 | - | 尼龍6 | 極數=3 | 插頭 | 電線對面板、電線對電路板、電線對電線 | 紅 | ||
5天~ | 外殼 | - | 外殼 | - | 尼龍6 | 極數=4 | 插頭 | 電線對電線 | 自然色 | ||
5天~ | 外殼 | - | 外殼 | - | 尼龍6 | 極數=8 | 插頭 | 電線對電線 | 自然色 | ||
5天~ | 外殼 | - | 外殼 | - | 尼龍6 | 極數=3 | 插座 | 電線對面板、電線對電路板、電線對電線 | 自然色 | ||
5天~ | 其他 | - | - | 雙重鎖定板 | 尼龍66 | 極數=3 | - | - | 自然色 | ||
5天~ | 外殼 | - | 插針 | - | 尼龍6 | 極數=2 | 插座 | 電線對電路板 | 自然色 | ||
5天~ | 外殼 | 藍 | 插針 | - | 尼龍6 | 極數=3 | 插座 | 電線對電路板 | 藍 | ||
5天~ | 外殼 | - | 外殼 | - | 尼龍66 | 極數=8 | 插頭 | 電線對電線 | 自然色 |
Loading...
適用系列 | Power Double Lock |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策