(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Φ30 TWN系列 選擇開關

Φ30 TWN系列 選擇開關

Φ30 選擇開關。
【特長】
・高可靠性且種類豐富
・耐環境性超群的重負荷使用型
・銀接點 10A IP65

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

φ30 TWN系列 選擇開關 規格表01

・□=鑰匙不鬆脫指定:請將相同於現在使用規格的指定記號指定為新型號□。
*1)連接的接點位置與舊產品不同。用於維修時,請先確認使用選擇開關的接點動作再進行配線。
*2)接點動作相同但使用的接點種類不同。
*3)新式選擇開關的把手採用鋅壓鑄製系列的把手,形狀也會變更。新的把手安裝角度可以45゜為單位進行變更。

 
φ30 TWN系列 選擇開關 規格表02

※顏色指定:B(黑色)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)
・□=鑰匙不鬆脫指定:請將相同於現在使用規格的指定記號指定為新型號□。
*1)連接的接點位置與舊產品不同。用於維修時,請先確認使用選擇開關的接點動作再進行配線。
*3)新式選擇開關的把手採用鋅壓鑄製系列的把手,形狀也會變更。新的把手安裝角度可以45゜為單位進行變更。

型號
ASN2L20N
ASN2L22N
ASN3L11N-303
ASN21L22N
ASN33L20N
ASN33SN-243
ASN2110N
ASN211N-ZP
ASN220N-ZT2
ASN222N
ASN311N-303
ASN320N
ASN3220N
ASN322N
ASN3320N
ASN3322N
ASN340N
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
操作部形狀 凹槽角度
(度)
鑰匙抽出位置 電路編號
4天~ 2a2各位置停止42.666.5拉桿型90-不須指定
4天~ 2a2b2各位置停止42.686.5拉桿型90-不須指定
4天~ 1a1b3各位置停止42.666.5拉桿型45-303
4天~ 2a2b2[返回] 右向返回42.686.5拉桿型90-不須指定
4天~ 2a3[返回] 雙向返回42.666.5拉桿型45-不須指定
4天~ [其他] 2a1b3各位置停止41.486.5箭頭型45-243
4天~ 1a2[返回] 右向返回41.466.5箭頭型90-不須指定
4天~ 1a1b2各位置停止41.466.5箭頭型90-不須指定
4天~ 2a2各位置停止41.466.5箭頭型90-不須指定
5天~ 2a2b2各位置停止41.486.5箭頭型90皆可拔除不須指定
4天~ 1a1b3各位置停止41.466.5箭頭型45-303
5天~ 2a3各位置停止41.466.5箭頭型45-不須指定
4天~ 2a3[返回] 左向返回41.466.5箭頭型45-不須指定
5天~ 2a2b3各位置停止41.486.5箭頭型45皆可拔除不須指定
4天~ 2a3[返回] 雙向返回41.466.5箭頭型45-不須指定
4天~ 2a2b3[返回] 雙向返回41.486.5箭頭型45-不須指定
4天~ 4a3各位置停止41.486.5箭頭型45-不須指定

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ30.5
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 橫向(mm) 35
接點 鎖定裝卸方式 發光色/按鈕顏色 非發光式
使用電壓(V) 非發光式

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767