(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Φ30 TWN系列 按鈕開關

Φ30 TWN系列 按鈕開關

Φ30 發光按鈕開關。
【特長】
・高可靠性且種類豐富
・耐環境性超群的重負荷使用型
・銀接點 10A IP65

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

φ30 TWN系列 按鈕開關 規格01

平型
ABN1型
AON1型

φ30 TWN系列 按鈕開關 規格02

大型拉起型
AZN3型

尺寸圖

φ30 TWN系列 按鈕開關 尺寸圖01

平型
ABN1型
AON1型

φ30 TWN系列 按鈕開關 尺寸圖02

大型拉起型
AZN3型

開關背面圖(非發光開關共通)

φ30 TWN系列 按鈕開關 尺寸圖03

・1接點(b接點)時,連接器區塊的位置左右對調。
・端子蓋:一體型

規格表

φ30 TWN系列 按鈕開關 規格表01

※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
・圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
・接點構成為1接點及3接點的元件,裝有虛擬方塊。
・按鈕開關=端子螺絲:M3.5,端子蓋:一體型

 
φ30 TWN系列 按鈕開關 規格表02

※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)
・圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
・接點構成為1接點及3接點的元件,裝有虛擬方塊。
・最大接點數為2接點。
・按鈕開關=端子螺絲:M3.5

型號
ABN2F10G
ABN2F11B
ABN2F11G
ABN2F20R
ABN2F22Y
ABN3G01R
ABN3G20B
ABN3G20G
ABN3K22B
ABN4F10G
ABN4F11G
ABN4F22B
ABN4G10G
ABN4G11G
ABN101Y
ABN102B
ABN102G
ABN102R
ABN102Y
ABN110B
ABN110S
ABN111B
ABN111G
ABN111S
ABN112G
ABN112R
ABN120B
ABN120G
ABN120Y
ABN121B
ABN122G
ABN122R
ABN201G
ABN202R
ABN210Y
ABN211Y
ABN310G-MAU
ABN311R-MAU
ABN320B
ABN320G
ABN410B
ABN410G
ALFN21611DNPW
ALFN22211DNPW
ALN22201DNR
ALN22210DNG
AOLFN22620DNG
AOLN21611DNG
AON110G
AON111R
ATN2101R
ATN2122R
AVN320NR
UWQN11001
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 附護套 安裝孔 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
規格 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
接點材質 光源種類 接點構成詳情 鎖定裝卸方式 特徵 按鈕形狀 備註
12天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404062.51010-突出型非發光式非發光式1a---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404062.51010-突出型非發光式非發光式1a1b---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404062.51010-突出型非發光式非發光式1a1b---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.52a瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404062.51010-突出型非發光式非發光式2a---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.52a / 2b瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404085.51010-突出型非發光式非發光式2a2b---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51b瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4848671010-大型非發光式非發光式1b---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.52a瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4848671010-大型非發光式非發光式2a---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.52a瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4848671010-大型非發光式非發光式2a---
4天~ -[φ30] φ30.52a / 2b[其他] 推壓鎖定 鑰匙重置[有] IP54UL / CCC / CSA40401001010-大型非發光式非發光式2a2b--作為符合國際安全規格的緊急停止用開關使用時,請使用HW系列的緊急停止用按鈕開關與轉接環(HW9Z-A30型)。
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA757578.51010-特大型非發光式非發光式1a---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA757578.51010-特大型非發光式非發光式1a1b---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.52a / 2b瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA7575101.51010-特大型非發光式非發光式2a2b---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA7575741010-特大型非發光式非發光式1a---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA7575741010-特大型非發光式非發光式1a1b---
4天~ -[φ30] φ30.51b瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040551010-平面型非發光式非發光式1b---
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.52b瞬時型[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
13天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.52b瞬時型[綠] 綠[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.52b瞬時型[紅] 紅[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ -[φ30] φ30.52b瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040551010-平面型非發光式非發光式2b---
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.51a瞬時型[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ -[φ30] φ30.51a瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040551010-平面型非發光式非發光式1a---
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕-[φ30] φ301a2b(Date Cleansing for MDM2.0)瞬時型[有] IP65---------銀接點----圓型-
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕-[φ30] φ301a2b(Date Cleansing for MDM2.0)瞬時型[綠] 綠[有] IP65---------銀接點----圓型-
4天~ -[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040551010-平面型非發光式非發光式1a1b---
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.51a / 2b瞬時型[綠] 綠[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43974.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.51a / 2b瞬時型[紅] 紅[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43974.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.52a瞬時型[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.52a瞬時型[綠] 綠[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ -[φ30] φ30.52a瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040551010-平面型非發光式非發光式2a---
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.51b / 2a瞬時型[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43974.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.52a / 2b瞬時型[綠] 綠[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43974.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
5天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.52a / 2b瞬時型[紅] 紅[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43974.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ -[φ30] φ30.51b瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404061.51010-突出型非發光式非發光式1b---
4天~ -[φ30] φ30.52b瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404061.51010-突出型非發光式非發光式2b---
4天~ -[φ30] φ30.51a瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404061.51010-突出型非發光式非發光式1a---
4天~ -[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404061.51010-突出型非發光式非發光式1a1b---
4天~ -[φ30] φ30.51a瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040671010-大型非發光式非發光式1a---
4天~ -[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040671010-大型非發光式非發光式1a1b---
4天~ -[φ30] φ30.52a瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040671010-大型非發光式非發光式2a---
4天~ -[φ30] φ30.52a瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA4040671010-大型非發光式非發光式2a---
4天~ -[φ30] φ30.51a瞬時型[有] IP65CE / UL / CCC / CSA7474811010-特大型非發光式非發光式1a---
4天~ -[φ30] φ30.51a瞬時型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA7474811010-特大型非發光式非發光式1a---
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型[白] 純白[有] IP65UL / CCC / CSA404086.51010-突出型AC100/110LED1a1b-托架:BA9S--
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ30.51a / 1b瞬時型[白] 純白[有] IP65UL / CCC / CSA404086.51010-突出型AC/DC24LED1a1b-托架:BA9S--
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕[φ30] φ30.51b瞬時型[紅] 紅[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43969--材質:樹脂突出型AC/DC24LED----
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕[φ30] φ30.51a瞬時型[綠] 綠[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43969--材質:樹脂突出型AC/DC24LED----
4天~ -[有] 附全護圈[φ30] φ302a交替型-[有] IP65UL / CCC / CSA404086.51010-突出型AC200/220LED2a-托架:BA9S--
4天~ -[φ30] φ30.51a / 1b交替型-[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404086.51010-突出型AC100/110LED1a1b-托架:BA9S--
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.51a交替型[綠] 綠[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[φ30] φ30.51a / 1b交替型[紅] 紅[有] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.43954.4--材質:樹脂平面型非發光式非發光式----
4天~ -[φ30] φ30.51b[其他] 推拉鎖定-[有] IP65UL / CCC / CSA404091.51010-大型非發光式非發光式1b---
4天~ -[φ30] φ30.52a / 2b[其他] 推拉鎖定-[有] IP65UL / CCC / CSA4040114.51010-大型非發光式非發光式2a2b---
4天~ -[φ30] φ30.52a按壓鎖定/旋轉重設-[有] IP65UL / CCC / CSA4040771010-大型非發光式非發光式2a---
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式二點式按鈕[φ30] φ30.51a / 1b-[其他] 黑(ON)/紅(OFF)[有] IP40CE / UL / CCC / CSA425362.51010-方型非發光式非發光式1a1b--自動回歸型

Loading...

  1. 1

基本資訊

端子形狀 螺絲端子

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767