(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TE Superseal 1.0mm 2-1437285-2

CONNECTOR ACCESSORIES

TE Superseal 1.0mm 2-1437285-2

連結器類型:母端端子用外殼
連結器類型:電線對裝置
電線對電路板
防水性=有
混合連結器;無
一次鎖定的特徵:整合於外殼內
極數;26
列數:4
公稱電壓架構:12 V
24V
42V
48V
80V
90V
125V
240V
動作電壓:250 VAC
動作電壓:250 VDC
電纜線出口角度:180°
本體的材質:PBT GF
顏色:黑
嵌合pin直徑:1 mm
保證端子位置:有
有極:有
Centerline (Pitch):3 mm
高度:38 mm
長度:32.15mm
寬度:32.2mm
使用溫度範圍:-40~125℃
保護等級:JIS D0203
UL阻燃性等級:UL 94V-2
包裝方式:箱裝
包裝數量:500
連結器位置保證機構(CPA):無

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2-1437285-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2-1437285-2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767