(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螺絲柱:無
連結器組件的類型:PCB安裝插座
行列間距:2.54 mm
連結器及端子嵌合處:印刷電路板
產品類型:連結器
PCB安裝方向:垂直
垂直
極數:40
列數:2
電壓:250 VAC
端子的底材:磷青銅
端子嵌合面的電鍍材質:金
端子類型:插座
Contact Current Rating (Max):3 A
印刷電路板的結線方法:通孔-焊接
嵌合調整:有
Mating Alignment Typ:Guide Pins
PCB安裝固定座:無
PCB安裝校準:無
嵌合固定:無
Centerline (Pitch);2.54 mm
外殼的材質:PBT GF
使用溫度範圍:-25~85℃
組裝製程特徵:無
護蓋裝卸:無
電路用途(Power/Signal):Signal
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1903404-1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TE AMPMODU、PCF 1903404-1的型號1903404-1頁面。
記載關於型號1903404-1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策