(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
混合插針:無
防水性:無
連結器及端子嵌合處:印刷電路板
訊號極數:3
極數:3
列數:1
公稱電壓架構:12 V
顏色:白
插片寬度:1.8mm
插片厚度:0.64mm
介面電鍍:錫Sn
結線方法:通孔-焊接
PCB安裝固定類型:安裝孔
安裝孔
安裝方向:水平/90°
Centerline (Pitch):3.5mm
PCB厚度(建議):1.6mm
使用溫度(最大):100℃
105℃
65℃
70℃
75℃
80℃
85℃
90℃
使用溫度範圍:-30~105℃
電路用途(Power/Signal):Signal
UL阻燃性等級:UL 94V-2
包裝數量:100
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
175781-1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TE Multilock Connector System 175781-1的型號175781-1頁面。
記載關於型號175781-1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策