(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TE Positive Lock 250 175023-1【包裝數為100】

CONNECTOR

TE Positive Lock 250 175023-1

Terminates To:電線&電纜線
插入力:低
Insulated:No
完全絕緣:否
電鍍材質:預鍍錫
端子及接合部選購品:Receptacle
端子類型:插座
端子方向:直型
Barrel Type:Open
端子的基材:黃銅
拔取力:7~100 Newton
電線絕緣支援:有
全長:21.2 mm
Wire Size:18~14 AWG
Wire Size:0.82~2.08 mm²
插片寬度:6.35 mm
插片厚度:0.81 mm
使用溫度範圍:-40~105℃
UL 額定:已認證
包裝方式:袋
包裝數量:1000

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

175023-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
175023-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

TE Positive Lock 250 175023-1的型號175023-1頁面。
記載關於型號175023-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767